Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 75 W E27 CW A60 FR ND 1CT/10

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002025831
Úplný objednávkový kód: 871869670561200

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002025857 pdf 67.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002025831 sk_SK pdf 562.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002025831_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002025831_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10 IES 20.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration pdf 806.8 kB