Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 75 W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002025731
Úplný objednávkový kód: 871869670555100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002025755 pdf 66.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002025731 sk_SK pdf 561.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002025731_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002025731_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10 IES 20.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration pdf 806.8 kB