Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001387901
Úplný objednávkový kód: 871869674245700

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 201.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001387901 sk_SK pdf 319.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001387901_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001387901_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF ies 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB