Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

7 W (60 W), E27, teplá biela, nestmievateľná žiarovka

Popis produktu

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Objednávkový kód: 929001243082
Úplný objednávkový kód: 871869647218701

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
30 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001243055 pdf 67.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 201.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001243082 sk_SK pdf 428.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001243082_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001243082_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration pdf 806.8 kB