Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Popis produktu

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 48784000
Úplný objednávkový kód: 871951448784000

Špecifikácie

Pätica
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Brožúra
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003576702 sk_SK pdf 658.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003576702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003576702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB