Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Popis produktu

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 48780200
Úplný objednávkový kód: 871951448780200

Špecifikácie

Pätica
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003576502 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Brožúra
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003576502 sk_SK pdf 653.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003576502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003576502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB