Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 654.9 kB
Pokyny na montáž pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003756802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003756802_EU ZIP
Popis produktu
CorePro, LED, PL-S, EM/sieť, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h, 104 lm/W, EEL F, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
General uniform lighting - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate