Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/sieť, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Popis produktu

CorePro, LED, PL-S, EM/sieť, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 28656600
Úplný objednávkový kód: 872016928656600

Špecifikácie

Pätica
G23
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003756702 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 273.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003756702 sk_SK pdf 647.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003756702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003756702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB