Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/sieť, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Popis produktu

CorePro, LED, PL-S, EM/sieť, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h, 102 lm/W, EEL F, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 28654200
Úplný objednávkový kód: 872016928654200

Špecifikácie

Pätica
G23
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003756602 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 271.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003756602 sk_SK pdf 657.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003756602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003756602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 IES 16.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB