Philips CorePro, LED, PL-L, Sieťové napájanie, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830
Popis produktu
CorePro, LED, PL-L, Sieťové napájanie, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica
- 2G11
- Nominálna životnosť
- 30 000 h
- Spínací cyklus
- 200 000
- Technológia osvetlenia
- LED
- Referenčný svetelný tok
- Sphere
- Záručná lehota
- 3 rokov