Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 654.1 kB
Pokyny na montáž pdf 17.5 MB
Product-Photographs-929004432102_EU ZIP
Product-Diagrams-929004432102_EU ZIP
Popis produktu
LED, PL-C, HF/Sieť, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
LifetimeVsTc
FailureRate