Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Sieť, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Popis produktu

CorePro, LED, PL-C, HF/Sieť, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 29043300
Úplný objednávkový kód: 872016929043300

Špecifikácie

Pätica
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003757702 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 177.1 kB
Brožúra
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003757702 sk_SK pdf 649.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 1.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003757702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003757702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1 ies 21.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB