Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/sieť, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Popis produktu

CorePro, LED, PL-C, EM/sieť, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 03505900
Úplný objednávkový kód: 872110303505900

Špecifikácie

Pätica
G24d
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004253002 sk_SK pdf 666.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Pokyny na montáž
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004253002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB