Philips CorePro, LED, PL-C, EM/sieť, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

Popis produktu

CorePro, LED, PL-C, EM/sieť, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24D-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003757302
Úplný objednávkový kód: 872016928756300

Špecifikácie

Pätica
G24D-2 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003757302 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 272.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003757302 sk_SK pdf 630.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003757302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003757302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB