Dostupné iba v predajni
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Objednávkový kód:
30177100
Úplný objednávkový kód:
872016930177100