Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Popis produktu

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 30187000
Úplný objednávkový kód: 872016930187000

Špecifikácie

Pätica
G9
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003790902 pdf 66.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 202.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003790902 sk_SK pdf 485.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003790902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003790902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830 IES 6.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB