Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Popis produktu

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 30183200
Úplný objednávkový kód: 872016930183200

Špecifikácie

Pätica
G9
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003790601 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 203.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003790602 sk_SK pdf 487.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003790602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003790602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB