Philips CorePro, LED, Kapsula, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Popis produktu

CorePro, LED, Kapsula, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Objednávkový kód: 65818200
Úplný objednávkový kód: 871869965818200

Špecifikácie

Pätica
G9
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002059802 sk_SK pdf 659.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002059802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB