Philips CorePro, LEDspot, Kapsula, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Popis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsula, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Objednávkový kód: 65780200
Úplný objednávkový kód: 871869965780200

Špecifikácie

Pätica
G9
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002055102 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002055102 sk_SK pdf 950.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002055102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002055102_EU
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB