Philips CorePro, LEDspot, Kapsula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 30055200
Úplný objednávkový kód: 872016930055200

Špecifikácie

Pätica
G4
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003779258 pdf 66.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 202.7 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003779202 sk_SK pdf 477.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003779202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003779202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB