Philips CorePro, LEDspot, Kapsula, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Priehľadný plast

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Popis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsula, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Priehľadný plast, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 30051400
Úplný objednávkový kód: 872016930051400

Špecifikácie

Pätica
G4
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003779102 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 201.8 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003779102 sk_SK pdf 490.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003779102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003779102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 IES 6.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB