Philips CorePro, LEDspot, Kapsula, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Priehľadný plast

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Popis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsula, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Priehľadný plast, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 30047700
Úplný objednávkový kód: 872016930047700

Špecifikácie

Pätica
G4
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003779002 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 202.6 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003779002 sk_SK pdf 491.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003779002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003779002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 IES 6.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB