Philips CorePro, LEDspot, Kapsula, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Priehľadný plast

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Popis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsula, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Priehľadný plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 30043900
Úplný objednávkový kód: 872016930043900

Špecifikácie

Pätica
G4
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003778958 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 272.5 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003778902 sk_SK pdf 493.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003778902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003778902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro IES 6.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB