Philips CorePro, LEDspot, Kapsula, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsula, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 17102200
Úplný objednávkový kód: 872016917102200

Špecifikácie

Pätica
GY6.35
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003609002 pdf 66.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 246.4 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003609002 sk_SK pdf 483.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003609002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003609002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D IES 7.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Large-COMF-3270-Ref-929003609002 pdf 671.4 kB