Philips CorePro, LEDspot, Kapsula, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Popis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsula, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Objednávkový kód: 76779200
Úplný objednávkový kód: 871869976779200

Špecifikácie

Pätica
GY6.35
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002389702 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002389702 sk_SK pdf 552.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002389702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002389702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 IES 8.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB