Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001891602
Úplný objednávkový kód: 871869681185600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 360.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001891602 sk_SK pdf 280.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001891602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB