Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001891502
Úplný objednávkový kód: 871869681183200

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001891502 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 374.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001891502 sk_SK pdf 279.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001891502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001891502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ies 18.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB