Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001891302
Úplný objednávkový kód: 871869681179500

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 361.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001891302 sk_SK pdf 283.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001891302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB