Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001891202
Úplný objednávkový kód: 871869681177100

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 358.7 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001891202 sk_SK pdf 274.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001891202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB