Philips MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 2700 K, 740 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 2700 K, 740 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 77 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 44320400
Úplný objednávkový kód: 871951444320400

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003485402 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003485402 sk_SK pdf 302.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003485402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003485402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D IES 7.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-9.5-75W-927-PAR30S-25D-929003485402 pdf 644.4 kB