Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Popis produktu

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003796102
Úplný objednávkový kód: 872016930796400

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003796102 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 202.1 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003796102 sk_SK pdf 288.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003796102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003796102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB