Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Popis produktu

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003634602
Úplný objednávkový kód: 872016919485400

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 168.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003634602 sk_SK pdf 289.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003634602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003634602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB