Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929002491902
Úplný objednávkový kód: 871951430746900

Špecifikácie

Pätica
GU5.3
Nominálna životnosť
40 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002491902 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 168.3 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002491902 sk_SK pdf 294.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002491902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002491902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D IES 1.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-24D-929002491902 pdf 636.3 kB