Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plast

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Popis produktu

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plast, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Objednávkový kód: 929002253902
Úplný objednávkový kód: 871869969396100

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002253902 pdf 66.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002253902 sk_SK pdf 292.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002253902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB