Philips CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003485302
Úplný objednávkový kód: 871951444342600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
25 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003485302 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 176.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003485302 sk_SK pdf 289.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003485302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003485302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB