Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001218002
Úplný objednávkový kód: 871869672835200

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001218002 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 241.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001218002 sk_SK pdf 299.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001218002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001218002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D ies 29.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB