Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001217902
Úplný objednávkový kód: 871869672833800

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001217902 pdf 66.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001217902 sk_SK pdf 446.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001217902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001217902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D ies 29.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB