Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001217862
Úplný objednávkový kód: 871869675253100

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001217897 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 180.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001217862 sk_SK pdf 425.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001217862_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB