Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001215252
Úplný objednávkový kód: 871869970029400

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001215252 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 246.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001215252 sk_SK pdf 458.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001215252_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB