Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001215232
Úplný objednávkový kód: 871869675251700

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001215252 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 246.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001215232 sk_SK pdf 458.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001215232_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB