Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 78 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929002494602
Úplný objednávkový kód: 871951430706300

Špecifikácie

Pätica
GU5.3
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002494602 pdf 66.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002494602 sk_SK pdf 295.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002494602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002494602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB