Philips CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929002494502
Úplný objednávkový kód: 871951430704900

Špecifikácie

Pätica
GU5.3
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002494502 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002494502 sk_SK pdf 304.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002494502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002494502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB