Philips CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Sklo

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Sklo, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929002066402
Úplný objednávkový kód: 871869965948600

Špecifikácie

Pätica
GU4
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002066402 pdf 66.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 194.0 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002066402 sk_SK pdf 278.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002066402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002066402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D IES 50.0 kB