Philips CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Objednávkový kód: 929001905002
Úplný objednávkový kód: 871869681479600

Špecifikácie

Pätica
GU5.3
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001905002 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 180.9 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001905002 sk_SK pdf 297.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001905002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001905002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D ies 10.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB