Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Objednávkový kód: 929001904902
Úplný objednávkový kód: 871869681477200

Špecifikácie

Pätica
GU5.3
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001904902 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001904902 sk_SK pdf 297.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001904902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001904902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D ies 10.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB