Philips CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Plast

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Popis produktu

CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Plast, 68 lm/W, EEL G, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001364655
Úplný objednávkový kód: 871869977591900

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Menovitá životnosť (hodiny)
25 000 h
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001364655 pdf 68.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 212.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001364655 sk_SK pdf 266.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001364655_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001364655_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6 IES 29.4 kB