Signify myCreation Závesné svietidlo Puzzle

Závesné svetlo Puzzle – Nadobúda tvar v modulárnom dizajne osvetlenia

Pomocou tlačidla 'konfigurovať teraz' si prispôsobte svoje svietidlo alebo si vyberte jeden z vopred nakonfigurovaných produktov nižšie.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Nadobúda tvar v modulárnom dizajne osvetlenia. Puzzle spája výkon, udržateľnosť a odvážny vizuálny jazyk do jedného pozoruhodného modulárneho konceptu. Závesné svietidlo sa vyznačuje žiarivým svetelným efektom bez tieňov, je pripravené na inteligentný systém a má moderný vzhľad. Navrhol ho renomovaný dizajnér Florent Coirier a zrealizovalo sa vďaka najmodernejšej technológii 3D tlače. Puzzle nastavuje nové meradlo pre dizajn osvetlenia zachovávajúceho princípy obehového hospodárstva vďaka vytlačeným dielom vyrobeným zo 75 % z recyklovaných PET materiálov. Svietidlo Puzzle, ktoré sa dodáva v lineárnych rozmeroch závesného svietidla s dĺžkou približne 1,2 a 1,5 metra, je ideálne do kancelárskeho prostredia. Poskytuje výkon vhodný pre kancelárske použitie a jemné, plynulé svetlo, ktoré zlepšuje sústredenie a vylepšuje dizajn pracovného priestoru. Jeho elegantná geometria a systémovo pripravená funkčnosť ho robia rovnako inteligentným, ako vyzerá.

Výhody

  • 75 % recyklovaného PET materiálu

  • Žiariaci svetelný efekt

Vlastnosti

  • Závesná montáž s rôznym príslušenstvom pre falošné a betónové stropy

  • Jedinečný svetelný efekt vďaka dvojito potlačenej stene a priehľadnému materiálu

Použitie

  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Závesné svietidlo Puzzle sk_SK pdf 103.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Závesné svietidlo Puzzle
Viaceré položky - Visuals