Signify myCreation Smooth Cylinder

Smooth Cylinder – navrhnuté na prekonanie obyčajnosti

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Zoznámte sa so svietidlom Smooth Cylinder, dokonalým závesným bodovým svietidlom, ktoré umožňuje dokonale zladiť akékoľvek gastro a obytné prostredie trvalo udržateľným, štýlovým a funkčným spôsobom. Kombinujte farby a textúry predného krúžku a puzdra a vytvorte jedinečný a luxusný efekt. Toto riešenie osvetlenia sa dodáva s rôznymi svetelnými receptmi, ktoré vyhovujú vašim potrebám, a ponúka doplnok v tvare včelieho plástu na zníženie oslnenia a lepší rozptyl svetla. Svietidlo Smooth Cylinder je súčasťou radu Smooth, pričom sa vyznačuje telesom vyrobeným 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo prináša možnosť modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára udržateľné riešenie osvetlenia s dlhou životnosťou. Všetky svietidlá rodiny Smooth sa tiež dajú bezproblémovo pripojiť k inteligentným systémom (napr. Interact) pre jednoduchú správu osvetlenia a ďalšie úspory energie.

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Tri rôzne možnosti montáže (s perfektným prispôsobením) – pre rôzne potreby inštalácie

  • Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku

Použitie

  • Gastro zariadenia
  • Predajňa s módnym oblečením
  • Obchod
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Smooth Cylinder sk_SK pdf 123.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Smooth Cylinder
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPS-Suspended Canopy pdf 1.2 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPT-Track Mounting pdf 1.2 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPR-Recessed mounting pdf 1.2 MB