Slovensko - Slovenčina

Philips Vstavané svietidlo FlexBlend, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 10327600
Úplný objednávkový kód: 871951410327600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC txt 4.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867065 sk_SK pdf 330.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867065_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867065_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC IES
Súbor Revit
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC 910925867065 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC LDT