Slovensko - Slovenčina

Philips Vstavané svietidlo FlexBlend, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Mikrošošovková optika, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 10326900
Úplný objednávkový kód: 871951410326900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC txt 4.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867064 sk_SK pdf 448.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867064_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867064_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC IES
Súbor Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC 910925867064 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC LDT